BTX-D18M-D30

Adaptör

Ürün numarası: 50125860

Tahmini teslimat süresi: 7 iş günü
içeriği 1 adet montaj somunu M18
2 adet montaj somunu M30
Ürün grubu için uygun Anahtarlama sensörleri, silindirik
Bunlar için uygundur: M18 yapı şekli sensörler
Yapı şekli İçi boş silindir
Ölçü 30 mm
Dış çap 30 mm
İç çap 18 mm
Net ağırlık 118 g
Gövde rengi gümüş
Montaj braketinin türü, tesis tarafı Montaj braketi vida dişi
Montaj braketinin türü, cihaz tarafı vidalanabilir
Montaj ünitesinin malzemesi Paslanmaz çelik
Titreşim sönümleme Hayır
Gümrük taife numarası 73181900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100