CB-D15E-10000S-11WF

Bağlantı kablosu

Ürün numarası: 548530

Hemen mevcuttur

Icon Icon
Uygulama Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım
Parametre hafızası Evet
Çalışma voltajı 30 V AC/DC
Bağlantı türü Sub-D
Yuvarlak konnektör, LED Hayır
Tip dişi
Kutup sayısı 15 kutuplu
Versiyon açılı
Bağlantı türü açık uç
İletken sayısı 11 Adet
Renk kılıf siyah
Korumalı Evet
Kablo uzunluğu 10.000 mm
Malzeme kılıf PUR
Çekme zinciri uygunluğu Hayır
Net ağırlık 1.158 g
Sertifikasyonlar UL
US patentleri US 7,696,468 B
Gümrük taife numarası 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
EPLAN Makro - edz