CB-D9-10000-5GF/GM

Bağlantı kablosu

Ürün numarası: 50035867

Hemen mevcuttur

Icon
Çalışma voltajı 30 V AC/DC
Bağlantı türü Sub-D
Yuvarlak konnektör, LED Hayır
Tip dişi
Kutup sayısı 9 kutuplu
Versiyon eksenel
Bağlantı türü Sub-D
Tip erkek
Kutup sayısı 9 kutuplu
Versiyon eksenel
Korumalı Evet
Kablo versiyonu Bağlantı kablosu
Kablo uzunluğu 10.000 mm
Çekme zinciri uygunluğu Hayır
Net ağırlık 332 g
Gümrük taife numarası 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
EPLAN Makro - edz