CB-M12-10000-8WM

Bağlantı kablosu

Ürün numarası: 150699

Icon Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
KS U-M12-8W-P1-100
Bağlantı kablosu
Ürün numarası: 50135144
  • Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
  • Versiyon: erkek
  • Kutup sayısı: 8 Adet
  • Kablo uzunluğu: 10.000 mm
Ürün numarası: 50135144
Talep üzerine
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Kutup sayısı 8 kutuplu
Kodlama A kodlu
Versiyon açılı
Yuvarlak konnektör, LED Hayır
Kilit Vidalama
Bağlantı türü açık uç
İletken sayısı 8 Adet
Renk kılıf siyah
Korumalı Hayır
Kablo uzunluğu 10.000 mm
Malzeme kılıf PUR
Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme -25 ... 80 °C
Gümrük taife numarası 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
Ürün broşürü - pdf