CB-M12-1500X-3GF/WM

Bağlantı kablosu

Ürün numarası: 548050

Hemen mevcuttur

Icon
Uygulama Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Kutup sayısı 3 kutuplu
Versiyon eksenel
Yuvarlak konnektör, LED Hayır
Kilit Vidalama
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Kutup sayısı 3 kutuplu
Versiyon açılı
Renk kılıf siyah
Korumalı Hayır
Kablo versiyonu Bağlantı kablosu
Kablo uzunluğu 1.500 mm
Malzeme kılıf PUR
Çekme zinciri uygunluğu Evet
Travers oranı 5m yatay hareket uzunluğunda maks. 3,3 m/s ve maks. 5m/s² ivmelenme
Net ağırlık 55 g
Gümrük taife numarası 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz