CD-B1-Z-C01

Komut verici

Ürün numarası: 50149355

Hemen mevcuttur

Icon Icon
Tür Ekran verici / komut verici (güvenli değil)
İşlevler Korumalı cıvatalı bağlantı
Ölçüler ve tasarım L250 serisi kilitleme cihazlarıyla aynı
Kontak donanımı 1NO
Butonla anahtarlama akımı 0 ... 550 mA
Akım gerilimi, maks. 1 A
Besleme gerilimi UB 24 V, DC, 10 %
Akım tüketimi, maks. 12 mA, LED
Ölçüm yalıtım gerilimi 1,5 kV AC/DC
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Kontak bağlantısı
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Paslanmaz çelik
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
Ölçü (G x Y x U) 40 mm x 40 mm x 128 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde cam elyaf takviyeli, kendiliğinden söner, darbeye dayanıklı
Net ağırlık 245 g
Gövde rengi gri
Montaj braketi türü Duvar montaj braketi
Geçiş montaj braketi
Kablo girişi türü M12
Mekanik kullanım ömrü 1.000.000 Aktüatör devirleri, IEC 60947-5-1
Aktüatör türü Buton, mavi
Malzeme sensörü Plastik
Gösterge türü LED
Sürekli ışık
Kumanda elemanları 1 komut verici (mavi basma butonu)
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 70 °C
Ortam sıcaklığı depolama -25 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 65
Güvenlik sınıfı III
Gümrük taife numarası 85369095
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27371246
ECLASS 11.0 27371246
ECLASS 12.0 27371246
ECLASS 13.0 27371246
ECLASS 14.0 27371246
ECLASS 15.0 27371246
ECLASS 16.0 27371246
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 39122216
3D-CAD modeli - zip
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf