CD-B3-Z-C01

Komut verici

Ürün numarası: 50149357

Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
Icon Icon
Tür Ekran verici / komut verici (güvenli değil), EN ISO 13850, EN 60947-5-5 uyarınca acil durdurma komut cihazı
İşlevler Korumalı cıvatalı bağlantı
Pozisyona bağlı ACİL DURDURMA komut girişi
Yeniden başlatma fonksiyonu (döner düğme üzerinden, ACİL DURDURMA butonu için)
Ölçüler ve tasarım L250 serisi kilitleme cihazlarıyla aynı
Kategori aks. 4 (kablolamaya göre) (ACİL DURDURMA), EN ISO 13849
Kontak donanımı 2NC + 2NO
Butonla anahtarlama akımı 0 ... 550 mA
Akım gerilimi, maks. 1 A
Besleme gerilimi UB 24 V, DC, 10 %
Akım tüketimi, maks. 12 mA, LED
Ölçüm yalıtım gerilimi 1,5 kV AC/DC
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Kontak bağlantısı
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Paslanmaz çelik
Kutup sayısı 12 kutuplu
Kodlama A kodlu
Ölçü (G x Y x U) 40 mm x 40 mm x 191,5 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde cam elyaf takviyeli, kendiliğinden söner, darbeye dayanıklı
Net ağırlık 311 g
Gövde rengi gri
Montaj braketi türü Duvar montaj braketi
Geçiş montaj braketi
Kablo girişi türü M12
Anahtar tipi ACİL DURDURMA komut cihazı, EN ISO 13850
Mekanik kullanım ömrü 500.000 Aktüatör devirleri, IEC 60947-5-1
Aktüatör türü Buton, beyaz / buton, mavi / ACİL DURDURMA butonu, kırmızı
Kilidi açma türü Döner kilit açma
Malzeme sensörü Plastik
Gösterge türü LED
Sürekli ışık
Kumanda elemanları 1 Acil durdurma anahtarı
2 Komut verici (mavi basma butonu, beyaz basma butonu)
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 70 °C
Ortam sıcaklığı depolama -25 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 65
Güvenlik sınıfı III
Gümrük taife numarası 85369095
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27371246
ECLASS 11.0 27371246
ECLASS 12.0 27371246
ECLASS 13.0 27371246
ECLASS 14.0 27371246
ECLASS 15.0 27371246
ECLASS 16.0 27371246
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 39122216
3D-CAD modeli - zip
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf