CML720i-R05-160.R/CV-M12

Işık perdesi alıcı

Ürün numarası: 50120123
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
Ölçüm alanının uzunluğu 160 mm
Işın sayısı 32 Adet
Işın uzaklığı 5 mm
Minimum nesne çapı 10 mm
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Analog çıkışı sayısı 2 Adet
Tür Analog çıkış
Akım 0 ... 24 mA
Voltaj 0 ... 11 V
Tür Voltaj
Tür Akım
Giriş/çıkış sayısı seçilebilir 2 Adet
Tür Girişler/çıkışlar seçilebilir
Döngü süresi 1,36 ms
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
Ölçü (G x Y x U) 29 mm x 35,4 mm x 183 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 400 g