CML720i-R05-1840.R/CN-M12

Işık perdesi alıcı

Ürün numarası: 50119926
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
Ölçüm alanının uzunluğu 1.840 mm
Işın sayısı 368 Adet
Işın uzaklığı 5 mm
Minimum nesne çapı 10 mm
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Giriş/çıkış sayısı seçilebilir 2 Adet
Tür Girişler/çıkışlar seçilebilir
Döngü süresi 11,44 ms
Işın başına tepki verme süresi 30 µs
Tür CANopen
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
Ölçü (G x Y x U) 29 mm x 35,4 mm x 1.863 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 2.000 g
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
EDS dosyası - zip
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
Yazılım tanımı - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf