CML720i-R05-1920.A/D3-M12
Işık perdesi alıcı
| Seri | 720 |
| Çalışma prensibi | Tek yön çalışma prensibi |
| Cihaz türü | Alıcı |
| içeriği | 2 adet somun taşı BT-NC |
| Uygulama | Nesne ölçümü |
| Özel versiyon | Paralel ışın taraması Çapraz ışık taraması Çapraz ışın taraması |
| Ölçüm alanının uzunluğu | 1.920 mm |
| Işın sayısı | 384 Adet |
| Işın uzaklığı | 5 mm |
| Minimum nesne çapı | 10 mm |
| Besleme gerilimi UB | 18 ... 30 V, DC |
| Giriş/çıkış sayısı seçilebilir | 2 Adet |
| Tür | Girişler/çıkışlar seçilebilir |
| Döngü süresi | 11,92 ms |
| Işın başına tepki verme süresi | 30 µs |
| Tür | RS 485 Modbus |
| İşlev | Proses |
| Bağlantı sayısı | 2 Adet |
| Konnektör çıkışı | eksenel |
| İşlev | Gerilim beslemesi Konfigürasyon arayüzü Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ Vericiye bağlantı |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 8 kutuplu |
| İşlev | BUS IN BUS ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Ölçü (G x Y x U) | 29 mm x 35,4 mm x 1.995 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Alüminyum |
| Malzeme lens kapağı | Plastik |
| Net ağırlık | 2.050 g |
| Gösterge türü | LED OLED ekranı |
| Konfigürasyon/parametrelendirme türü | Tanıtma Yazılım |
| Kumanda elemanları | Folyo klavye |
| Ortam sıcaklığı işletim | -30 ... 60 °C |
| Koruma sınıfı | IP 65 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
| Gümrük taife numarası | 90314990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
| ECLASS 8.0 | 27270910 |
| ECLASS 9.0 | 27270910 |
| ECLASS 10.0 | 27270910 |
| ECLASS 11.0 | 27270910 |
| ECLASS 12.0 | 27270910 |
| ECLASS 13.0 | 27270910 |
| ECLASS 14.0 | 27270910 |
| ECLASS 15.0 | 27270910 |
| ECLASS 16.0 | 27270910 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |
| ETIM 7.0 | EC002549 |
| ETIM 8.0 | EC002549 |
| ETIM 9.0 | EC002549 |
| ETIM 10.0 | EC002549 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |