CML720i-R05-2320.R/L-M12

Işık perdesi alıcı

Ürün numarası: 50120067
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
Ölçüm alanının uzunluğu 2.320 mm
Işın sayısı 464 Adet
Işın uzaklığı 5 mm
Minimum nesne çapı 10 mm
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Giriş/çıkış sayısı seçilebilir 4 Adet
Tür Girişler/çıkışlar seçilebilir
Döngü süresi 14,32 ms
Işın başına tepki verme süresi 30 µs
Tür IO-Link
COM modu COM2
Min. periyot süresi COM2 = 2,3 ms
Teknik özellik V1.0.1
V1.1
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
Ölçü (G x Y x U) 29 mm x 35,4 mm x 2.343 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 2.450 g
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
Yazılım - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Yazılım - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Kullanma talimatı - pdf
Kullanım kılavuzu - . - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf