CML720i-R05-640.A/D3-M12

Işık perdesi alıcı

Ürün numarası: 50123447

Tahmini teslimat süresi: 7 iş günü
Icon Icon
Seri 720
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
Ölçüm alanının uzunluğu 640 mm
Işın sayısı 128 Adet
Işın uzaklığı 5 mm
Minimum nesne çapı 10 mm
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Giriş/çıkış sayısı seçilebilir 2 Adet
Tür Girişler/çıkışlar seçilebilir
Döngü süresi 4,24 ms
Işın başına tepki verme süresi 30 µs
Tür RS 485 Modbus
İşlev Proses
Tür IO-Link
Bağlantı sayısı 2 Adet
Konnektör çıkışı eksenel
İşlev Gerilim beslemesi
Konfigürasyon arayüzü
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Vericiye bağlantı
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Metal
Kutup sayısı 8 kutuplu
İşlev BUS IN
BUS ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 29 mm x 35,4 mm x 715 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 850 g
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
Kullanım kılavuzu - . - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf