CML720i-R05-720.R/PN-M12

Işık perdesi alıcı

Ürün numarası: 50131907

Tahmini teslimat süresi: 7 iş günü
Icon Icon
Seri 720
Çalışma prensibi Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü Alıcı
içeriği BT-2R1 kullanımı için aksesuar
Uygulama Nesne ölçümü
Özel versiyon Paralel ışın taraması
Çapraz ışık taraması
Çapraz ışın taraması
Ölçüm alanının uzunluğu 720 mm
Işın sayısı 144 Adet
Işın uzaklığı 5 mm
Minimum nesne çapı 10 mm
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Giriş/çıkış sayısı seçilebilir 2 Adet
Tür Girişler/çıkışlar seçilebilir
Döngü süresi 4,72 ms
Işın başına tepki verme süresi 30 µs
Tür PROFINET
İşlev Proses
Tür IO-Link
Bağlantı sayısı 3 Adet
Konnektör çıkışı arka tarafta
İşlev Gerilim beslemesi
Konfigürasyon arayüzü
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Vericiye bağlantı
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Metal
Kutup sayısı 8 kutuplu
İşlev BUS IN
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama D kodlu
Ölçü (G x Y x U) 29 mm x 35,4 mm x 743 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 1.000 g
Gösterge türü LED
OLED ekranı
Konfigürasyon/parametrelendirme türü Tanıtma
Yazılım
Kumanda elemanları Folyo klavye
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 60 °C
Koruma sınıfı IP 65
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 90314990
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ECLASS 16.0 27270910
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
GSDML dosyası - . - zip
IODD - V 1.1 - zip
IODD - V 1.0.1 - zip
Konfigürasyon yazılımı - Sensor Studio - zip
Konfigürasyon yazılımı - IO-Link Device Collection - zip
Konfigürasyon yazılımı - IO-Link USB-Master - zip
Kullanma talimatı - pdf
Kullanım kılavuzu - . - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf