CML720i-R10-480.A/CV-M12

Işık perdesi alıcı

Ürün numarası: 50119835
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
Ölçüm alanının uzunluğu 480 mm
Işın sayısı 48 Adet
Işın uzaklığı 10 mm
Minimum nesne çapı 20 mm
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Analog çıkışı sayısı 2 Adet
Tür Analog çıkış
Akım 0 ... 24 mA
Voltaj 0 ... 11 V
Tür Voltaj
Tür Akım
Giriş/çıkış sayısı seçilebilir 2 Adet
Tür Girişler/çıkışlar seçilebilir
Döngü süresi 1,84 ms
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
Ölçü (G x Y x U) 29 mm x 35,4 mm x 555 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 700 g