CML720i-R20-2050.A/CN-M12-EX

Işık perdesi alıcı

Ürün numarası: 50126383

Tahmini teslimat süresi: 14 iş günü
Icon Icon Icon
Seri 720
Çalışma prensibi Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü Alıcı
içeriği 2 adet somun taşı BT-NC
Uygulama Nesne ölçümü
Özel versiyon Ex korunmuş
Paralel ışın taraması
Çapraz ışık taraması
Çapraz ışın taraması
Ölçüm alanının uzunluğu 2.050 mm
Işın sayısı 102 Adet
Işın uzaklığı 20 mm
Minimum nesne çapı 30 mm
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Giriş/çıkış sayısı seçilebilir 2 Adet
Tür Girişler/çıkışlar seçilebilir
Döngü süresi 3,52 ms
Işın başına tepki verme süresi 30 µs
Tür CANopen, IO-Link
COM modu COM2
Teknik özellik V1.0.1
V1.1
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
Ölçü (G x Y x U) 30,7 mm x 54,8 mm x 2.103 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 1.845 g
Gösterge türü LED
OLED ekranı
Konfigürasyon/parametrelendirme türü Yazılım
Kumanda elemanları Folyo klavye
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 60 °C
Ex-Zone 2
22
Ex cihaz grubu II
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
EDS dosyası - zip