CML720i-T05-1520.A-M12

Işık perdesi verici

Ürün numarası: 50119386

Tahmini teslimat süresi: 7 iş günü
Icon Icon
Seri 720
Çalışma prensibi Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü Verici
içeriği 2 adet somun taşı BT-NC
Uygulama Nesne ölçümü
Özel versiyon Paralel ışın taraması
Çapraz ışık taraması
Çapraz ışın taraması
İşletme bölgesi 0,1 ... 3,5 m (emniyetli çalışma mesafesi)
Ölçüm alanının uzunluğu 1.520 mm
Işın sayısı 304 Adet
Işın uzaklığı 5 mm
Işık kaynağı LED, kızılötesi
Minimum nesne çapı 10 mm
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Döngü süresi 9,52 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
Konnektör çıkışı eksenel
İşlev Alıcıya bağlantı
Gerilim beslemesi
Senk. girişi
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 29 mm x 35,4 mm x 1.595 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 1.600 g
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
Kullanım kılavuzu - . - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf