CML720i-T05-2480.A-M12

Işık perdesi verici

Ürün numarası: 50119398

Tahmini teslimat süresi: 7 iş günü
Icon Icon
Seri 720
Çalışma prensibi Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü Verici
içeriği 2 adet somun taşı BT-NC
Uygulama Nesne ölçümü
Özel versiyon Paralel ışın taraması
Çapraz ışık taraması
Çapraz ışın taraması
İşletme bölgesi 0,1 ... 3,5 m (emniyetli çalışma mesafesi)
Ölçüm alanının uzunluğu 2.480 mm
Işın sayısı 496 Adet
Işın uzaklığı 5 mm
Işık kaynağı LED, kızılötesi
Minimum nesne çapı 10 mm
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Döngü süresi 15,28 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
Konnektör çıkışı eksenel
İşlev Alıcıya bağlantı
Gerilim beslemesi
Senk. girişi
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 29 mm x 35,4 mm x 2.555 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 2.500 g
Gösterge türü LED
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 60 °C
Koruma sınıfı IP 65
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 90314990
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ECLASS 16.0 27270910
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
IODD - V 1.1 - zip
IODD - V 1.0.1 - zip
Konfigürasyon yazılımı - Sensor Studio - zip
Konfigürasyon yazılımı - IO-Link Device Collection - zip
Konfigürasyon yazılımı - IO-Link USB-Master - zip
Kullanma talimatı - pdf
Kullanım kılavuzu - . - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf