CML720i-T20-1410.A-M12-EX

Işık perdesi verici

Ürün numarası: 50126410

Talep üzerine
Icon Icon Icon
Seri 720
Çalışma prensibi Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü Verici
içeriği 2 adet somun taşı BT-NC
Uygulama Nesne ölçümü
Özel versiyon Ex korunmuş
Paralel ışın taraması
Çapraz ışık taraması
Çapraz ışın taraması
İşletme bölgesi 0,3 ... 7 m (emniyetli çalışma mesafesi)
Ölçüm alanının uzunluğu 1.410 mm
Işın sayısı 71 Adet
Işın uzaklığı 20 mm
Işık kaynağı LED, kızılötesi
Minimum nesne çapı 30 mm
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Döngü süresi 2,56 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
Konnektör çıkışı eksenel
İşlev Alıcıya bağlantı
Gerilim beslemesi
Senk. girişi
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 30,7 mm x 40,3 mm x 1.463 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 1.258 g
Gösterge türü LED
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 60 °C
Ex-Zone 2
22
Ex cihaz grubu II