CML720i-T20-1590.A-M12

Işık perdesi verici

Ürün numarası: 50119432

Tahmini teslimat süresi: 7 iş günü
Icon Icon
Seri 720
Çalışma prensibi Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü Verici
içeriği 2 adet somun taşı BT-NC
Uygulama Nesne ölçümü
Özel versiyon Paralel ışın taraması
Çapraz ışık taraması
Çapraz ışın taraması
İşletme bölgesi 0,3 ... 7 m (emniyetli çalışma mesafesi)
Ölçüm alanının uzunluğu 1.590 mm
Işın sayısı 80 Adet
Işın uzaklığı 20 mm
Işık kaynağı LED, kızılötesi
Minimum nesne çapı 30 mm
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Döngü süresi 2,8 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
Konnektör çıkışı eksenel
İşlev Alıcıya bağlantı
Gerilim beslemesi
Senk. girişi
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 29 mm x 35,4 mm x 1.675 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 1.700 g
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
Kullanım kılavuzu - . - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf