CML720i-T20-770.A-M12-EX

Işık perdesi verici

Ürün numarası: 50126406
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
Özel versiyon Ex korunmuş
Paralel ışın taraması
Çapraz ışık taraması
Çapraz ışın taraması
İşletme bölgesi 0,3 ... 7 m (emniyetli çalışma mesafesi)
Ölçüm alanının uzunluğu 770 mm
Işın sayısı 39 Adet
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
Gerilim beslemesi
Senk. girişi
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 30,7 mm x 40,3 mm x 823 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 1.105 g
Gösterge türü LED
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 60 °C
Ex-Zone 2
22
Ex cihaz grubu II