CML730i-R05-1520.R/L-M12

Işık perdesi alıcı

Ürün numarası: 50119148

Tahmini teslimat süresi: 7 iş günü
Icon Icon Icon
Seri 730
Çalışma prensibi Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü Alıcı
içeriği BT-2R1 kullanımı için aksesuar
Uygulama Nesne ölçümü
Şeffaf nesnelerin tespiti
Özel versiyon Paralel ışın taraması
Çapraz ışık taraması
Çapraz ışın taraması
Ölçüm alanının uzunluğu 1.520 mm
Işın sayısı 304 Adet
Işın uzaklığı 5 mm
Minimum nesne çapı 10 mm
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Giriş/çıkış sayısı seçilebilir 4 Adet
Tür Girişler/çıkışlar seçilebilir
Döngü süresi 3,19 ms
Işın başına tepki verme süresi 10 µs
Tür IO-Link
COM modu COM2
Min. periyot süresi COM2 = 2,3 ms
Teknik özellik V1.0.1
V1.1
Tür IO-Link
Bağlantı sayısı 2 Adet
Konnektör çıkışı arka tarafta
İşlev Gerilim beslemesi
Konfigürasyon arayüzü
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Metal
Kutup sayısı 8 kutuplu
İşlev Vericiye bağlantı
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 29 mm x 35,4 mm x 1.543 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 1.700 g
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
Yazılım - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Yazılım - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Uygunluk beyanı CE - pdf