CML730i-R05-160.A/CV-PS-M12

Işık perdesi alıcı

Ürün numarası: 50133761

Tahmini teslimat süresi: 7 iş günü
Icon Icon
Seri 730
Çalışma prensibi Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü Alıcı
içeriği 2 adet somun taşı BT-NC
Uygulama Folyo hortum içerisinde obje tanımlama
Nesne ölçümü
Saydam folyoları algılama
Yarı şeffaf maddelerin ışıması
Şeffaf nesnelerin tespiti
Ölçüm alanının uzunluğu 160 mm
Işın sayısı 32 Adet
Işın uzaklığı 5 mm
Minimum nesne çapı 10 mm
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Analog çıkışı sayısı 1 Adet
Tür Analog çıkış
Akım 0 ... 24 mA
Voltaj 0 ... 11 V
Tür Serbest yapılandırılabilir
Giriş/çıkış sayısı seçilebilir 3 Adet
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
Ölçü (G x Y x U) 29 mm x 35,4 mm x 235 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 350 g