CML730i-R05-1840.R/PN-M12

Işık perdesi alıcı

Ürün numarası: 50131703
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
Ölçüm alanının uzunluğu 1.840 mm
Işın sayısı 368 Adet
Işın uzaklığı 5 mm
Minimum nesne çapı 10 mm
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Giriş/çıkış sayısı seçilebilir 2 Adet
Tür Girişler/çıkışlar seçilebilir
Döngü süresi 3,83 ms
Işın başına tepki verme süresi 10 µs
Tür PROFINET
İşlev Proses
Tür IO-Link
Bağlantı sayısı 3 Adet
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
Kodlama D kodlu
Ölçü (G x Y x U) 29 mm x 35,4 mm x 1.863 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 2.000 g
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
GSDML dosyası - . - zip