CML730i-R05-400.A/CV-PS-M12

Işık perdesi alıcı

Ürün numarası: 50136320

Tahmini teslimat süresi: 7 iş günü
Icon Icon
Seri 730
Çalışma prensibi Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü Alıcı
içeriği BT-2R1 kullanımı için aksesuar
Uygulama Folyo hortum içerisinde obje tanımlama
Nesne ölçümü
Saydam folyoları algılama
Yarı şeffaf maddelerin ışıması
Şeffaf nesnelerin tespiti
Ölçüm alanının uzunluğu 400 mm
Işın sayısı 80 Adet
Işın uzaklığı 5 mm
Minimum nesne çapı 10 mm
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Analog çıkışı sayısı 1 Adet
Tür Analog çıkış
Akım 0 ... 24 mA
Voltaj 0 ... 11 V
Tür Serbest yapılandırılabilir
Giriş/çıkış sayısı seçilebilir 3 Adet
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
Ölçü (G x Y x U) 29 mm x 35,4 mm x 475 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 650 g