CML730i-R10-1920.R/D3-M12

Işık perdesi alıcı

Ürün numarası: 50123401
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
Ölçüm alanının uzunluğu 1.920 mm
Işın sayısı 192 Adet
Işın uzaklığı 10 mm
Minimum nesne çapı 20 mm
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Giriş/çıkış sayısı seçilebilir 2 Adet
Tür Girişler/çıkışlar seçilebilir
Döngü süresi 2,07 ms
Işın başına tepki verme süresi 10 µs
Tür RS 485 Modbus
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
Ölçü (G x Y x U) 29 mm x 35,4 mm x 1.943 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 2.100 g