CML730i-R10-2720.R/PN-M12

Işık perdesi alıcı

Ürün numarası: 50131775
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
Ölçüm alanının uzunluğu 2.720 mm
Işın sayısı 272 Adet
Işın uzaklığı 10 mm
Minimum nesne çapı 20 mm
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Giriş/çıkış sayısı seçilebilir 2 Adet
Tür Girişler/çıkışlar seçilebilir
Döngü süresi 2,87 ms
Işın başına tepki verme süresi 10 µs
Tür PROFINET
İşlev Proses
Tür IO-Link
Bağlantı sayısı 3 Adet
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
Kodlama D kodlu
Ölçü (G x Y x U) 29 mm x 35,4 mm x 2.743 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 2.800 g
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
GSDML dosyası - . - zip