CML730i-R20-2390.A/CN-M12

Işık perdesi alıcı

Ürün numarası: 50118725

Tahmini teslimat süresi: 7 iş günü
Icon Icon
Seri 730
Çalışma prensibi Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü Alıcı
içeriği 2 adet somun taşı BT-NC
Uygulama Nesne ölçümü
Şeffaf nesnelerin tespiti
Özel versiyon Paralel ışın taraması
Çapraz ışık taraması
Çapraz ışın taraması
Ölçüm alanının uzunluğu 2.390 mm
Işın sayısı 120 Adet
Işın uzaklığı 20 mm
Minimum nesne çapı 30 mm
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Giriş/çıkış sayısı seçilebilir 2 Adet
Tür Girişler/çıkışlar seçilebilir
Döngü süresi 1,35 ms
Işın başına tepki verme süresi 10 µs
Tür CANopen
İşlev Proses
Tür IO-Link
Bağlantı sayısı 2 Adet
Konnektör çıkışı eksenel
İşlev Gerilim beslemesi
Konfigürasyon arayüzü
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Vericiye bağlantı
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Metal
Kutup sayısı 8 kutuplu
İşlev BUS IN
BUS ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 29 mm x 35,4 mm x 2.475 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 2.450 g
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
EDS dosyası - zip