CML730i-R20-790.A/PB-M12

Işık perdesi alıcı

Ürün numarası: 50123206
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
Ölçüm alanının uzunluğu 790 mm
Işın sayısı 40 Adet
Işın uzaklığı 20 mm
Minimum nesne çapı 30 mm
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Giriş/çıkış sayısı seçilebilir 2 Adet
Tür Girişler/çıkışlar seçilebilir
Döngü süresi 1 ms
Işın başına tepki verme süresi 10 µs
Tür PROFIBUS DP
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
Ölçü (G x Y x U) 29 mm x 35,4 mm x 875 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 1.000 g
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
GSD dosyası - zip