CML730i-T05-1120.R-PS-M12
Işık perdesi verici
| Seri | 730 |
| Çalışma prensibi | Tek yön çalışma prensibi |
| Cihaz türü | Verici |
| içeriği | BT-2R1 kullanımı için aksesuar |
| Uygulama | Folyo hortum içerisinde obje tanımlama Nesne ölçümü Saydam folyoları algılama Yarı şeffaf maddelerin ışıması Şeffaf nesnelerin tespiti |
| İşletme bölgesi | 0,1 ... 4,5 m (emniyetli çalışma mesafesi) |
| İşletme bölgesi, şeffaf maddeler | 0,1 ... 1,75 m |
| Ölçüm alanının uzunluğu | 1.120 mm |
| Işın sayısı | 224 Adet |
| Işın uzaklığı | 5 mm |
| Işık kaynağı | LED, kızılötesi |
| Minimum nesne çapı | 10 mm |
| Besleme gerilimi UB | 18 ... 30 V, DC |
| Döngü süresi | 2,44 ms |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| Konnektör çıkışı | arka tarafta |
| Ölçü (G x Y x U) | 29 mm x 35,4 mm x 1.143 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Alüminyum |
| Malzeme lens kapağı | Plastik |
| Net ağırlık | 1.300 g |
| Gösterge türü | LED |
| Ortam sıcaklığı işletim | -30 ... 60 °C |
| Koruma sınıfı | IP 65 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
| Gümrük taife numarası | 90314990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
| ECLASS 8.0 | 27270910 |
| ECLASS 9.0 | 27270910 |
| ECLASS 10.0 | 27270910 |
| ECLASS 11.0 | 27270910 |
| ECLASS 12.0 | 27270910 |
| ECLASS 13.0 | 27270910 |
| ECLASS 14.0 | 27270910 |
| ECLASS 15.0 | 27270910 |
| ECLASS 16.0 | 27270910 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |
| ETIM 7.0 | EC002549 |
| ETIM 8.0 | EC002549 |
| ETIM 9.0 | EC002549 |
| ETIM 10.0 | EC002549 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |