CML730i-T05-1840.R-M12

Işık perdesi verici

Ürün numarası: 50118934
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
İşletme bölgesi 0,1 ... 4 m (emniyetli çalışma mesafesi)
İşletme bölgesi, şeffaf maddeler 0,1 ... 1,75 m
Ölçüm alanının uzunluğu 1.840 mm
Işın sayısı 368 Adet
Işın uzaklığı 5 mm
Işık kaynağı LED, kızılötesi
Minimum nesne çapı 10 mm
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Döngü süresi 3,88 ms
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
Ölçü (G x Y x U) 29 mm x 35,4 mm x 1.863 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 1.950 g