CML730i-T05-1920.A-M12

Işık perdesi verici

Ürün numarası: 50118599

Tahmini teslimat süresi: 7 iş günü
Icon Icon
Seri 730
Çalışma prensibi Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü Verici
içeriği 2 adet somun taşı BT-NC
Uygulama Nesne ölçümü
Şeffaf nesnelerin tespiti
Özel versiyon Paralel ışın taraması
Çapraz ışık taraması
Çapraz ışın taraması
İşletme bölgesi 0,1 ... 4 m (emniyetli çalışma mesafesi)
İşletme bölgesi, şeffaf maddeler 0,1 ... 1,75 m
Ölçüm alanının uzunluğu 1.920 mm
Işın sayısı 384 Adet
Işın uzaklığı 5 mm
Işık kaynağı LED, kızılötesi
Minimum nesne çapı 10 mm
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Döngü süresi 4,04 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
Konnektör çıkışı eksenel
İşlev Alıcıya bağlantı
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 29 mm x 35,4 mm x 1.995 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 2.000 g
Gösterge türü LED
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 60 °C
Koruma sınıfı IP 65
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 90314990
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ECLASS 16.0 27270910
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
IODD - V 1.1 - zip
IODD - V 1.0.1 - zip
Konfigürasyon yazılımı - Sensor Studio - zip
Konfigürasyon yazılımı - IO-Link Device Collection - zip
Konfigürasyon yazılımı - IO-Link USB-Master - zip
Uygunluk beyanı CE - pdf