CML730i-T10-800.A-M12

Işık perdesi verici

Ürün numarası: 50118616

Tahmini teslimat süresi: 7 iş günü
Icon Icon
Seri 730
Çalışma prensibi Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü Verici
içeriği 2 adet somun taşı BT-NC
Uygulama Nesne ölçümü
Şeffaf nesnelerin tespiti
Özel versiyon Paralel ışın taraması
Çapraz ışık taraması
Çapraz ışın taraması
İşletme bölgesi 0,3 ... 9,5 m (emniyetli çalışma mesafesi)
İşletme bölgesi, şeffaf maddeler 0,3 ... 3,5 m
Ölçüm alanının uzunluğu 800 mm
Işın sayısı 80 Adet
Işın uzaklığı 10 mm
Işık kaynağı LED, kızılötesi
Minimum nesne çapı 20 mm
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Döngü süresi 1 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
Konnektör çıkışı eksenel
İşlev Alıcıya bağlantı
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 29 mm x 35,4 mm x 875 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 950 g