CML730i-T20-150.R-M12

Işık perdesi verici

Ürün numarası: 50118966
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
İşletme bölgesi 0,3 ... 9,5 m (emniyetli çalışma mesafesi)
İşletme bölgesi, şeffaf maddeler 0,3 ... 3,5 m
Ölçüm alanının uzunluğu 150 mm
Işın sayısı 8 Adet
Işın uzaklığı 20 mm
Işık kaynağı LED, kızılötesi
Minimum nesne çapı 30 mm
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Döngü süresi 1 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
Konnektör çıkışı arka tarafta
İşlev Alıcıya bağlantı
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 29 mm x 35,4 mm x 183 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 350 g