CML730i-T20-1910.R-M12

Işık perdesi verici

Ürün numarası: 50118977

Tahmini teslimat süresi: 7 iş günü
Icon Icon
Seri 730
Çalışma prensibi Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü Verici
içeriği BT-2R1 kullanımı için aksesuar
Uygulama Nesne ölçümü
Şeffaf nesnelerin tespiti
Özel versiyon Paralel ışın taraması
Çapraz ışık taraması
Çapraz ışın taraması
İşletme bölgesi 0,3 ... 9,5 m (emniyetli çalışma mesafesi)
İşletme bölgesi, şeffaf maddeler 0,3 ... 3,5 m
Ölçüm alanının uzunluğu 1.910 mm
Işın sayısı 96 Adet
Işın uzaklığı 20 mm
Işık kaynağı LED, kızılötesi
Minimum nesne çapı 30 mm
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Döngü süresi 1,16 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
Konnektör çıkışı arka tarafta
İşlev Alıcıya bağlantı
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 29 mm x 35,4 mm x 1.943 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 2.050 g