CML730i-T20-470.R-M12

Işık perdesi verici

Ürün numarası: 50118968
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
İşletme bölgesi 0,3 ... 9,5 m (emniyetli çalışma mesafesi)
İşletme bölgesi, şeffaf maddeler 0,3 ... 3,5 m
Ölçüm alanının uzunluğu 470 mm
Işın sayısı 24 Adet
Işın uzaklığı 20 mm
Işık kaynağı LED, kızılötesi
Minimum nesne çapı 30 mm
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Döngü süresi 1 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
Konnektör çıkışı arka tarafta
İşlev Alıcıya bağlantı
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 29 mm x 35,4 mm x 503 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 700 g