CML730i-T40-610.R-M12

Işık perdesi verici

Ürün numarası: 50118985
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
İşletme bölgesi 0,3 ... 9,5 m (emniyetli çalışma mesafesi)
İşletme bölgesi, şeffaf maddeler 0,3 ... 3,5 m
Ölçüm alanının uzunluğu 610 mm
Işın sayısı 16 Adet
Işın uzaklığı 40 mm
Işık kaynağı LED, kızılötesi
Minimum nesne çapı 50 mm
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
Ölçü (G x Y x U) 29 mm x 35,4 mm x 663 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 850 g