CMS748i-ENC1-0480-0720

Kontur ölçüm sistemi

Ürün numarası: 50143554

Tahmini teslimat süresi: 7 iş günü
Icon
Seri CMS 7xxi
içeriği 1 döner enkoder
1 güvenlik cihazı CMS700
Sipariş hatırlatması Diğer türler talep üzerine
İşlevler ≥ 5 mm asgari nesne yüksekliği için
İşletme bölgesi 0,1 ... 4,5 m (emniyetli çalışma mesafesi)
İşletme bölgesi, şeffaf maddeler 0,1 ... 1,75 m
Ölçüm alanının uzunluğu 1 480 mm
Ölçüm alanının uzunluğu 2 720 mm
Işın uzaklığı 5 mm
Çıkış akımı kanal başına sürekli akım, maks. 100 mA
Besleme gerilimi UB 100 ... 263 V, AC
Dijital anahtarlama girişi sayısı 4 Adet
Tür Dijital anahtarlama girişi
Voltaj türü DC
Anahtarlama voltajı 24 V, VIN
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 4 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Voltaj türü AC
Anahtarlama voltajı 24 V, VIN
Tür EtherNet TCP/IP, PROFINET
İşlev Parametrelendirme / süreç verileri
İşlev Parametrelendirme / süreç verileri
Bağlantı sayısı 8 Adet
İşlev Topraklama
Bağlantı türü Topraklama kayışı
Malzeme Metal
İşlev Gerilim beslemesi
Bağlantı türü Harting konnektörü
Malzeme Metal
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Metal
Kutup sayısı 8 kutuplu
Kodlama A kodlu
İşlev Bağlantı yükseklik ışık perdesi
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 8 kutuplu
Kodlama A kodlu
İşlev Bağlantı döner enkoder (uzunluk ışık perdesiyle bağlantılı olarak değil)
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 8 kutuplu
Kodlama A kodlu
İşlev Harici Ethernet TCP/IP bağlantısı
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama A kodlu
İşlev Bağlantı Profinet GİRİŞ (İsteğe bağlı)
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama A kodlu
İşlev Bağlantı Profinet ÇIKIŞ (İsteğe bağlı)
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama A kodlu
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 12.750 g
Uyarı Münferit set ürünlerinin ölçüleri için ölçüm çizimlerine bakın
Gösterge türü LED
Konfigürasyon/parametrelendirme türü webConfig üzerinden gerçekleştirilir
Kumanda elemanları Döner anahtar
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 45 °C
Ortam sıcaklığı depolama -20 ... 70 °C
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
3D-CAD modeli - Switch cabinet - zip
EPLAN Makro - edz
GSDML dosyası - zip
Kullanım kılavuzu - pdf
Kullanım kılavuzu - Technical Questionnaire - pdf
Veri sayfası - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf