Cover SR 1100i-P
Kapatma başlığı
| Tür | Polarizör |
| Bunlar için uygundur: | IVS 1100i & DCR 1100i |
| Transmisyon | 40 % |
| Yapı şekli | Halka |
| Kalınlık | 13,5 mm |
| Dış çap | 46 mm |
| Net ağırlık | 9 g |
| Malzeme | PMMA (lens kapağı) PVAL (optik folyo) TPE/U (Conta ve çevre) TPE/U (Odak yardımı) |
| Gümrük taife numarası | 90022000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310203 |
| ECLASS 8.0 | 27310203 |
| ECLASS 9.0 | 27310203 |
| ECLASS 10.0 | 27273603 |
| ECLASS 11.0 | 27273603 |
| ECLASS 12.0 | 27273603 |
| ECLASS 13.0 | 27273603 |
| ECLASS 14.0 | 27273603 |
| ECLASS 15.0 | 27273603 |
| ECLASS 16.0 | 27273603 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31241501 |