CPR30-1050-ml/T3

Emniyet ışık perdesi alıcı

Ürün numarası: 68310832

Icon Icon Icon Icon Icon
Sonuç listesi: 8 ürün bulundu
MLC510R20-1050
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası: 68001210
  • Seri: MLC 500
  • Çözünürlük: 20 mm
  • Koruma alanıyüksekliği: 1.050 mm
  • Tip: 4, IEC/EN IEC 61496
Ürün numarası: 68001210
Tahmini teslimat süresi: 14 iş günü
MLC500T20-1050
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası: 68000210
  • Seri: MLC 500
  • Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 15 m
  • Çözünürlük: 20 mm
  • Koruma alanıyüksekliği: 1.050 mm
Ürün numarası: 68000210
Tahmini teslimat süresi: 14 iş günü
M4-V1-MW3-DS-C-T-M12-200
Susturma göstergeleri
Ürün numarası: 50135453
  • Çap: 40 mm
Ürün numarası: 50135453
Hemen mevcuttur

KD S-M12-8A-P1-100
Bağlantı kablosu
Ürün numarası: 50135129
  • Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
  • Versiyon: dişi
  • Kutup sayısı: 8 Adet
  • Kablo uzunluğu: 10.000 mm
Ürün numarası: 50135129
Hemen mevcuttur

KDS S-M12-5A-M12-5A-P1-006
Bağlantı kablosu
Ürün numarası: 50133887
  • Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12  - Yuvarlak konnektör, M12
  • Bağlantı01, versiyon: eksenel, dişi
  • Bağlantı1, kutup sayısı: 5 Adet
  • Bağlantı02, versiyon: eksenel, erkek
Ürün numarası: 50133887
Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
KD S-M12-5A-P1-100
Bağlantı kablosu
Ürün numarası: 50133861
  • Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
  • Versiyon: dişi
  • Kutup sayısı: 5 Adet
  • Kablo uzunluğu: 10.000 mm
Ürün numarası: 50133861
Hemen mevcuttur

MSI-MD-FB
Susturma arayüzü
Ürün numarası: 549992
  • Tekrar başlatma: Otomatik
  • Fonksiyonlar: dizi kontrollü2 sensör susturması
  • Kontaklar: OSSD’ler
Ürün numarası: 549992
Tahmini teslimat süresi: 13 iş günü
BT-MSI-MD-FB-L
Tutucu
Ürün numarası: 427303
  • Montajünitesinin uygulanması: AçıL biçiminde
  • Montaj braketinin türü, cihaz tarafı: vidalanabilir
  • Montaj braketinin türü, tesis tarafı: Geçişmontaj braketi
  • Montajünitesinin malzemesi: Metal
Ürün numarası: 427303
Hemen mevcuttur

Seri COMPACTplus
Cihaz türü Alıcı
Uygulama Eldiven
İşlev paketi Susturma
İşlevler Susturmayı yeniden başlatma geçersiz kılma fonksiyonu
zaman kontrollü 2 sensör susturması
zaman kumandalı 4 sensör susturması
Tip 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,67E-08 Saatte
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori 4, EN ISO 13849
Çözünürlük 30 mm
Koruma alanı yüksekliği 1.050 mm
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
Akım tüketimi, maks. 160 mA, harici yüksüz
Artık dalgalanma -5 ... 5 %
Sigorta maks. 4 A orta hız harici
Dijital anahtarlama girişi sayısı 10 Adet
Tür Dijital anahtarlama girişi
Anahtarlama voltajı yüksek, min. 18,2 V
Anahtarlama voltajı düşük, maks. 2,5 V
Anahtarlama voltajı, tip. 24 V
Voltaj türü DC
Anahtarlama akımı, maks. 20 mA
Giriş direnci 1.200 Ω
İşlev Programlanabilir
İşlev Programlanabilir
İşlev Programlanabilir
İşlev Programlanabilir
İşlev Programlanabilir
İşlev Programlanabilir
İşlev Programlanabilir
İşlev Programlanabilir
İşlev Programlanabilir
İşlev Programlanabilir
Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) 2 Adet
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 5 Adet
Tür Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı OSSD
Anahtarlama voltajı yüksek, min. 18,2 V
Anahtarlama voltajı düşük, maks. 2,5 V
Anahtarlama voltajı, tip. 23 V
Voltaj türü DC
Akım gerilimi, maks. 650 mA
Yük endüktivitesi 2.200.000 µH
Yük kapasitesi 3,3 µF
Artık akım, maks. 0,2 mA
Artık akım, tip. 0,002 mA
Voltaj düşmesi 1 V
Anahtarlama prensibi +24 V anahtarlama
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi +24 V anahtarlama
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama voltajı yüksek, min. 18,2 V
Anahtarlama voltajı düşük, maks. 2,5 V
Anahtarlama voltajı, tip. 24 V
Voltaj türü DC
Anahtarlama akımı, maks. 60 mA
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi +24 V anahtarlama
İşlev Sinyal çıkışı programlanabilir
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi +24 V anahtarlama
İşlev Sinyal çıkışı programlanabilir
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi +24 V anahtarlama
İşlev Sinyal çıkışı programlanabilir
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi +24 V anahtarlama
İşlev Sinyal çıkışı programlanabilir
Anahtarlama elemanı Transistör, NPN
Anahtarlama prensibi 0 V anahtarlama
İşlev Sinyal çıkışı programlanabilir
Tepki verme süresi 13 ms
Tekrar açılma süresi 100 ms
Bağlantı sayısı 2 Adet
İşlev Makine arayüzü
Bağlantı türü Brad Harrison konnektörü (MIN Serisi)
Vida dişi büyüklüğü MIN serisi
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 7 kutuplu
İşlev Yerel arayüz
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Plastik
Kutup sayısı 8 kutuplu
Bağlantı kablosu uzunluğu, maks. 100 m
İzin verilen kablo bağlantısı direnci, maks. 1.000 Ω
Ölçü (G x Y x U) 52 mm x 1.184 mm x 55 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Plastik / PMMA
Malzeme uç kapaklar Plastik
Net ağırlık 3.100 g
Gövde rengi sarı, RAL 1021
Montaj braketi türü Somun montajı
Gösterge türü 7 segmentli ekran
Entegre ışıklı susturma göstergesi
LED
LED sayısı 4 Adet
Konfigürasyon/parametrelendirme türü Anahtar
Yazılım
Kumanda elemanları Bakım arayüzü üzerinden
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
Sertifikasyonlar c TÜV NRTL US
c UL US
US patentleri US 6,418,546 B
US 6,876,457 B
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
3D-CAD modeli - CPR30-1050-ml/T3 - zip