CPR50-1500-m/R2

Emniyet ışık perdesi alıcı

Ürün numarası: 68515438

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Sonuç listesi: 7 ürün bulundu
MLC510R40-1500
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası: 68001415
  • Seri: MLC 500
  • Çözünürlük: 40 mm
  • Koruma alanıyüksekliği: 1.500 mm
  • Tip: 4, IEC/EN IEC 61496
Ürün numarası: 68001415
Tahmini teslimat süresi: 7 iş günü
MLC500T40-1500
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası: 68000415
  • Seri: MLC 500
  • Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 20 m
  • Çözünürlük: 40 mm
  • Koruma alanıyüksekliği: 1.500 mm
Ürün numarası: 68000415
Tahmini teslimat süresi: 7 iş günü
KDS S-M12-5A-M12-5A-P1-006
Bağlantı kablosu
Ürün numarası: 50133887
  • Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12  - Yuvarlak konnektör, M12
  • Bağlantı01, versiyon: eksenel, dişi
  • Bağlantı1, kutup sayısı: 5 Adet
  • Bağlantı02, versiyon: eksenel, erkek
Ürün numarası: 50133887
Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
KD S-M12-5A-P1-100
Bağlantı kablosu
Ürün numarası: 50133861
  • Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
  • Versiyon: dişi
  • Kutup sayısı: 5 Adet
  • Kablo uzunluğu: 10.000 mm
Ürün numarası: 50133861
Hemen mevcuttur

MSI-MD-FB
Susturma arayüzü
Ürün numarası: 549992
  • Tekrar başlatma: Otomatik
  • Fonksiyonlar: dizi kontrollü2 sensör susturması
  • Kontaklar: OSSD’ler
Ürün numarası: 549992
Tahmini teslimat süresi: 13 iş günü
ML2R-SR4.2
Emniyet rölesi
Ürün numarası: 549966
  • Performans Düzeyi (PL): e
  • Kategori: 4
Ürün numarası: 549966
Hemen mevcuttur

BT-MSI-MD-FB-L
Tutucu
Ürün numarası: 427303
  • Montajünitesinin uygulanması: AçıL biçiminde
  • Montaj braketinin türü, cihaz tarafı: vidalanabilir
  • Montaj braketinin türü, tesis tarafı: Geçişmontaj braketi
  • Montajünitesinin malzemesi: Metal
Ürün numarası: 427303
Hemen mevcuttur

Seri COMPACTplus
Cihaz türü Alıcı
Uygulama Erişim koruma
Tehlike bölgesi emniyeti
İşlev paketi Susturma
İşlevler Susturmayı yeniden başlatma geçersiz kılma fonksiyonu
zaman kontrollü 2 sensör susturması
zaman kumandalı 4 sensör susturması
Tip 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,67E-08 Saatte
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori 4, EN ISO 13849
Çözünürlük 50 mm
Koruma alanı yüksekliği 1.500 mm
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
Akım tüketimi, maks. 160 mA, harici yüksüz
Artık dalgalanma -5 ... 5 %
Sigorta maks. 4 A orta hız harici
Dijital anahtarlama girişi sayısı 10 Adet
Tür Dijital anahtarlama girişi
Anahtarlama voltajı yüksek, min. 18,2 V
Anahtarlama voltajı düşük, maks. 2,5 V
Anahtarlama voltajı, tip. 24 V
Voltaj türü DC
Anahtarlama akımı, maks. 20 mA
Giriş direnci 1.200 Ω
İşlev Programlanabilir
İşlev Programlanabilir
İşlev Programlanabilir
İşlev Programlanabilir
İşlev Programlanabilir
İşlev Programlanabilir
İşlev Programlanabilir
İşlev Programlanabilir
İşlev Programlanabilir
İşlev Programlanabilir
Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) 2 Adet
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 5 Adet
Tür Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı OSSD
Voltaj türü AC/DC
Akım gerilimi, maks. 3.000 mA
Anahtarlama elemanı Röle, Normalde açık kontak
Anahtarlama elemanı Röle, Normalde açık kontak
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama voltajı yüksek, min. 18,2 V
Anahtarlama voltajı düşük, maks. 2,5 V
Anahtarlama voltajı, tip. 24 V
Voltaj türü DC
Anahtarlama akımı, maks. 60 mA
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi +24 V anahtarlama
İşlev Sinyal çıkışı programlanabilir
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi +24 V anahtarlama
İşlev Sinyal çıkışı programlanabilir
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi +24 V anahtarlama
İşlev Sinyal çıkışı programlanabilir
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi +24 V anahtarlama
İşlev Sinyal çıkışı programlanabilir
Anahtarlama elemanı Transistör, NPN
Anahtarlama prensibi 0 V anahtarlama
İşlev Sinyal çıkışı programlanabilir
Tepki verme süresi 25 ms
Tekrar açılma süresi 100 ms
Bağlantı sayısı 2 Adet
İşlev Makine arayüzü
Bağlantı türü Hirschmann konnektörü (DIN 43651)
Vida dişi büyüklüğü M26
Tip erkek
Malzeme Plastik
Kutup sayısı 12 kutuplu
İşlev Yerel arayüz
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Plastik
Kutup sayısı 8 kutuplu
İzin verilen iletken kesiti, tip. 0,5 mm²
Bağlantı kablosu uzunluğu, maks. 100 m
İzin verilen kablo bağlantısı direnci, maks. 10 Ω
Ölçü (G x Y x U) 52 mm x 1.634 mm x 55 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Plastik / PMMA
Malzeme uç kapaklar Plastik
Net ağırlık 4.300 g
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
Kumanda elemanları Bakım arayüzü üzerinden
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
Sertifikasyonlar c TÜV NRTL US
c UL US
US patentleri US 6,418,546 B
US 6,876,457 B
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
3D-CAD modeli - CPR50-1500-m/R2 - zip