CPR50-600H-b/A1
Emniyet ışık perdesi alıcı
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
| Seri | COMPACTplus |
| Cihaz türü | Alıcı |
| Kaskad | kabloya bağlı kaskad, Host |
| Uygulama | Erişim koruma Tehlike bölgesi emniyeti |
| İşlev paketi | Körleme |
| İşlevler | 1 ışın azaltılmış çözünürlük 2 ışın azaltılmış çözünürlük Sabit körleme ayarlanabilir Start/restart kilidi (RES), seçilebilir Yüzen körleme öğretilebilir ek 2 kanallı kapatma devresi |
| Tip | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performans Düzeyi (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2,26E-08 Saatte |
| Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
| Kategori | 4, EN ISO 13849 |
| Çözünürlük | 50 mm |
| Koruma alanı yüksekliği | 600 mm |
| Senkronizasyon | verici ile alıcı arasında optik |
| Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması Aşırı sıcaklık koruması Endüksiyon koruması Geçici koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 26,5 ... 31,6 V |
| AS-i devresinden akım tüketimi | 35 mA |
| Dijital anahtarlama girişi sayısı | 5 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama girişi |
| Anahtarlama voltajı yüksek, min. | 18,2 V |
| Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 2,5 V |
| Anahtarlama voltajı, tip. | 24 V |
| Voltaj türü | DC |
| Anahtarlama akımı, maks. | 20 mA |
| Giriş direnci | 1.200 Ω |
| İşlev | Programlanabilir |
| İşlev | Programlanabilir |
| İşlev | Programlanabilir |
| İşlev | Programlanabilir |
| İşlev | Programlanabilir |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 2 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
| Anahtarlama voltajı yüksek, min. | 18,2 V |
| Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 2,5 V |
| Anahtarlama voltajı, tip. | 24 V |
| Voltaj türü | DC |
| Anahtarlama akımı, maks. | 60 mA |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Anahtarlama prensibi | +24 V anahtarlama |
| İşlev | Sinyal çıkışı programlanabilir |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Anahtarlama prensibi | +24 V anahtarlama |
| İşlev | Sinyal çıkışı programlanabilir |
| Tepki verme süresi | 10 ms |
| Tekrar açılma süresi | 100 ms |
| Tür | İşte AS Arayüz koruması |
| İşlev | Proses |
| AS-i Profil | güvenli slave |
| Slave adresi | 1..31 programlanabilir, varsayılan=0 |
| AS-i spesifikasyonuna göre devir süresi | Maks. 5 ms ms |
| Bağlantı sayısı | 3 Adet |
| İşlev | Makine arayüzü |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| İşlev | Yerel arayüz |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | dişi |
| Malzeme | Plastik |
| Kutup sayısı | 8 kutuplu |
| İşlev | Kaskad Guest |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | dişi |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 8 kutuplu |
| Bağlantı kablosu uzunluğu, maks. | 100 m |
| İzin verilen kablo bağlantısı direnci, maks. | 10 Ω |
| Ölçü (G x Y x U) | 52 mm x 734 mm x 55 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Alüminyum |
| Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA |
| Malzeme uç kapaklar | Plastik |
| Net ağırlık | 1.900 g |
| Gövde rengi | sarı, RAL 1021 |
| Montaj braketi türü | Somun montajı |
| Gösterge türü | 7 segmentli ekran LED |
| LED sayısı | 4 Adet |
| Konfigürasyon/parametrelendirme türü | Anahtar Tanıtma Yazılım |
| Kumanda elemanları | SafetyKey Sürgü anahtarı |
| Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -25 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| Koruma sınıfı | IP 65 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | AS-i c TÜV NRTL US c UL US |
| US patentleri | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |