CPT50-1050H/T1
Emniyet ışık perdesi verici
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Bu, birleşik bir üründür: çalışması için aynı seriden alıcı ile verici bulunması gerekir.
Lütfen iki cihazın yerine uygun alternatif ürünler kullanmaya dikkat edin.
Alternatif alıcı/verici kombinasyonunu aramak için lütfen alıcının adını veya ürün numarasını kullanın.
| Seri | COMPACTplus |
| Cihaz türü | Verici |
| Kaskad | kabloya bağlı kaskad, Host |
| Uygulama | Erişim koruma Tehlike bölgesi emniyeti |
| Tip | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| PFHD | 2,67E-08 Saatte |
| Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
| Çözünürlük | 50 mm |
| Koruma alanı yüksekliği | 1.050 mm |
| Çalışma mesafesi | 0 ... 18 m |
| Senkronizasyon | verici ile alıcı arasında optik |
| Işık kaynağı | LED, kızılötesi |
| Dalga boyu | 880 nm |
| Orta güçte gönderi diyotu | 8,73 µW |
| Gönderme sinyali şekli | modüle |
| LED grubu | 1 |
| Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması Aşırı sıcaklık koruması Endüksiyon koruması Geçici koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| Akım tüketimi, maks. | 75 mA, harici yüksüz |
| Artık dalgalanma | -5 ... 5 % |
| Sigorta | maks. 4 A orta hız harici |
| Dijital anahtarlama girişi sayısı | 1 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama girişi |
| Anahtarlama voltajı yüksek, min. | 2,5 V |
| Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 18,2 V |
| Anahtarlama voltajı, tip. | 24 V |
| Voltaj türü | DC |
| Anahtarlama akımı, maks. | 3.000 mA |
| Giriş direnci | 8.000 Ω |
| İşlev | Harici test sinyali girişi |
| Bağlantı sayısı | 2 Adet |
| İşlev | Gerilim beslemesi |
| Bağlantı türü | Terminal |
| Kutup sayısı | 7 kutuplu |
| İşlev | Kaskad Guest |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | dişi |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 8 kutuplu |
| İzin verilen iletken kesiti, tip. | 1 mm² |
| Bağlantı kablosu uzunluğu, maks. | 100 m |
| İzin verilen kablo bağlantısı direnci, maks. | 1.000 Ω |
| Ölçü (G x Y x U) | 52 mm x 1.184 mm x 55 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Alüminyum |
| Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA |
| Malzeme uç kapaklar | Plastik |
| Net ağırlık | 3.100 g |
| Gövde rengi | sarı, RAL 1021 |
| Montaj braketi türü | Somun montajı |
| Gösterge türü | 7 segmentli ekran |
| Konfigürasyon/parametrelendirme türü | Anahtar |
| Kumanda elemanları | Sürgü anahtarı |
| Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -25 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| Koruma sınıfı | IP 65 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | c TÜV NRTL US c UL US |
| US patentleri | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |