CR50-1350S

Emniyet ışık perdesi alıcı

Ürün numarası: 566513

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.


Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim

Seri COMPACTplus
Cihaz türü Alıcı
Kaskad kabloya bağlı kaskad, Guest
Uygulama Erişim koruma
Tehlike bölgesi emniyeti
Tip 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 7,3E-09 Saatte
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Çözünürlük 50 mm
Koruma alanı yüksekliği 1.350 mm
Senkronizasyon verici ile alıcı arasında optik
Tepki verme süresi 8 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Kaskad Host
Bağlantı türü Yuvarlak konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu 250 mm
Malzeme kılıf PUR
Kablo rengi siyah
İletken enine kesiti 5 mm²
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme PUR
Kutup sayısı 8 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 52 mm x 1.434 mm x 55 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Plastik / PMMA
Malzeme uç kapaklar Plastik
Net ağırlık 3.900 g
Gövde rengi sarı, RAL 1021
Montaj braketi türü Somun montajı
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 55 °C
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
US 6,876,457 B