CSL710-T10-960.A-M12

Işık perdesi verici

Ürün numarası: 50129018

Tahmini teslimat süresi: 14 iş günü
Icon Icon
Seri 710
Çalışma prensibi Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü Verici
içeriği 2 adet somun taşı BT-NC
Uygulama Hassas nesne tespiti
Özel versiyon Paralel ışın taraması
Çapraz ışık taraması
Çapraz ışın taraması
İşletme bölgesi 0,3 ... 7 m (emniyetli çalışma mesafesi)
Sınır mesafesi 0,2 ... 9 m (tipik çalışma mesafesi)
Ölçüm alanının uzunluğu 960 mm
Işın sayısı 96 Adet
Işın uzaklığı 10 mm
Işık kaynağı LED, kızılötesi
Dalga boyu 940 nm
Gönderme sinyali şekli darbeli
Minimum nesne çapı 20 mm
Koruma devresi Geçici koruması
Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma 0 ... 15 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 270 mA, Belirtilen değerler tüm paketi kapsamaktadır, tüm paket, verici ve alıcıdan oluşmaktadır.
Hazırlık gecikmesi 400 ms
Döngü süresi 3,28 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
Konnektör çıkışı eksenel
İşlev Alıcıya bağlantı
Gerilim beslemesi
Senk. girişi
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 29 mm x 35,4 mm x 1.033 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Plastik / PMMA
Net ağırlık 1.100 g
Gövde rengi Kırmızı
Montaj braketi türü Somun montajı
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Gösterge türü LED
LED sayısı 1 Adet
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 70 °C
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
3D-CAD modeli - . - zip