CT30-1500S

Emniyet ışık perdesi verici

Ürün numarası: 563315

Icon Icon Icon Icon Icon
Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Bu, birleşik bir üründür: çalışması için aynı seriden alıcı ile verici bulunması gerekir.
Lütfen iki cihazın yerine uygun alternatif ürünler kullanmaya dikkat edin.
Alternatif alıcı/verici kombinasyonunu aramak için lütfen alıcının adını veya ürün numarasını kullanın.

Seri COMPACTplus
Cihaz türü Verici
Kaskad kabloya bağlı kaskad, Guest
Uygulama Eldiven
Tip 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 7,3E-09 Saatte
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Çözünürlük 30 mm
Koruma alanı yüksekliği 1.500 mm
Çalışma mesafesi 0 ... 18 m
Senkronizasyon verici ile alıcı arasında optik
Işık kaynağı LED, kızılötesi
Dalga boyu 880 nm
Orta güçte gönderi diyotu 8,73 µW
Gönderme sinyali şekli modüle
LED grubu 1
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Kaskad Host
Bağlantı türü Yuvarlak konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu 250 mm
Malzeme kılıf PUR
Kablo rengi siyah
İletken enine kesiti 5 mm²
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme PUR
Kutup sayısı 8 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 52 mm x 1.584 mm x 55 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Plastik / PMMA
Malzeme uç kapaklar Plastik
Net ağırlık 4.300 g
Gövde rengi sarı, RAL 1021
Montaj braketi türü Somun montajı
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 55 °C
Ortam sıcaklığı depolama -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Koruma sınıfı IP 65
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
US patentleri US 6,418,546 B
US 6,876,457 B