CTS 100x100
Kooperatif hedef
| Bunlar için uygundur: | ODSL 30 |
| Montaj ölçüsü genişliği | 122 mm |
| Montaj ölçüsü yüksekliği | 105 mm |
| Montaj ölçüsü kalınlığı | 4,6 mm |
| Yansıtma yüzeyi yüksekliği | 100 mm |
| Yansıtma yüzeyi genişliği | 100 mm |
| Malzeme reflektör | Seramik |
| Malzeme taşıyıcı maddesi | Metal |
| Net ağırlık | 240 g |
| Montaj braketi türü | vidalanabilir |
| Reflektör türü | Kooperatif hedef |
| Gümrük taife numarası | 90029000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273601 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ECLASS 13.0 | 27273601 |
| ECLASS 14.0 | 27273601 |
| ECLASS 15.0 | 27273601 |
| ECLASS 16.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |
| UNSPSC 26.08 | 39121551 |