CU416-300-WPU

Bağlantı birimi

Ürün numarası: 53800180

Tahmini teslimat süresi: 6 iş günü
Icon Icon
Bunlar için uygundur: RSL 420 emniyet lazer alan tarayıcı
Bağlantı sayısı 2 Adet
İşlev Makine arayüzü
Bağlantı türü Yuvarlak konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu 300 mm
Malzeme kılıf PVC
Kablo rengi siyah
Besleme iletken enine kesiti 1 mm²
Sinyal iletken enine kesiti 0,14 mm²
Vida dişi büyüklüğü M30
Tip erkek
Malzeme Plastik
Kutup sayısı 16 kutuplu
İşlev Veri arayüzü
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama D kodlu
Kablo direnci, maks. 15 Ω
Ölçü (G x Y x U) 140,2 mm x 72,8 mm x 140,3 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Çinko baskı döküm
Net ağırlık 1.830 g
Gövde rengi siyah
Montaj braketi türü Süngü sistemi
Sertifikasyonlar TÜV Süd
c TÜV Süd US
Gümrük taife numarası 85444290
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27272791
ECLASS 11.0 27272791
ECLASS 12.0 27272791
ECLASS 13.0 27272791
ECLASS 14.0 27272791
ECLASS 15.0 27272791
ECLASS 16.0 27272791
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Sertifika - TÜV Süd - pdf
Sertifika - c TÜV Süd US - pdf