CU416-50000
Bağlantı birimi
| Bunlar için uygundur: | RSL 420 emniyet lazer alan tarayıcı |
| Bağlantı sayısı | 2 Adet |
| İşlev | Makine arayüzü |
| Bağlantı türü | Kablo |
| Kablo uzunluğu | 50.000 mm |
| Malzeme kılıf | PUR |
| Kablo rengi | siyah |
| İletken sayısı | 16 damarlı |
| İşlev | Veri arayüzü |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | dişi |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | D kodlu |
| Ölçü (G x Y x U) | 140,2 mm x 72,8 mm x 140,3 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Çinko baskı döküm |
| Net ağırlık | 3.770 g |
| Gövde rengi | siyah |
| Montaj braketi türü | Süngü sistemi |
| Sertifikasyonlar | TÜV Süd c TÜV Süd US |
| Gümrük taife numarası | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27272791 |
| ECLASS 11.0 | 27272791 |
| ECLASS 12.0 | 27272791 |
| ECLASS 13.0 | 27272791 |
| ECLASS 14.0 | 27272791 |
| ECLASS 15.0 | 27272791 |
| ECLASS 16.0 | 27272791 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |