CU429-5000

Bağlantı birimi

Ürün numarası: 53800121

Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
Icon Icon
Bunlar için uygundur: RSL 430 emniyet lazer alan tarayıcı
RSL 440 emniyet lazer alan tarayıcı
Bağlantı sayısı 2 Adet
İşlev Makine arayüzü
Bağlantı türü Kablo
Kablo uzunluğu 5.000 mm
Malzeme kılıf PUR
Kablo rengi siyah
İletken sayısı 29 damarlı
İşlev Veri arayüzü
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama D kodlu
Ölçü (G x Y x U) 140,2 mm x 72,8 mm x 140,3 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Çinko baskı döküm
Net ağırlık 2.080 g
Gövde rengi siyah
Montaj braketi türü Süngü sistemi
Sertifikasyonlar TÜV Süd
c TÜV Süd US
Gümrük taife numarası 85444290
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27272791
ECLASS 11.0 27272791
ECLASS 12.0 27272791
ECLASS 13.0 27272791
ECLASS 14.0 27272791
ECLASS 15.0 27272791
ECLASS 16.0 27272791
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Sertifika - TÜV Süd - pdf
Sertifika - c TÜV Süd US - pdf