DDLS 200/120.2-60-M12

Optik veri aktarımı

Ürün numarası: 50106036

Icon Icon Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
DDLS 508 120.4 L
Optik veri aktarımı
Ürün numarası: 50132928
  • Seri: DDLS 500
  • Arayüz: PROFINET IRT
  • Özel versiyon: Paralel optik eksenleriniçalıştırma
  • Çalışma alanı, maks.: 100 ... 120.000 mm
Ürün numarası: 50132928
Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
Seri DDLS 200
Özel versiyon Paralel optik eksenlerini çalıştırma
Yansıyan yüzeylerden dolayı etkileme olmaz
Çalışma alanı 200 ... 120.000 mm
Işık kaynağı LED, kızılötesi
Aktarım frekansı F2
Açılma açısı 1 °
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Dijital anahtarlama girişi sayısı 1 Adet
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Tür Ethernet
Mimari şeffaf
Adres atama Yok
Transfer hızı 100 Mbit/sn Tx, 2 Mbit/s Fx
İşlev Proses
Şalter işlevselliği Yok
Transfer protokolü TCP/IP , UDP
Bağlantı sayısı 2 Adet
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama D kodlu
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
Ölçü (G x Y x U) 89,25 mm x 196,5 mm x 111,8 mm
Malzeme gövde Metal
Net ağırlık 1.245 g
Gösterge türü LED
Çubuk grafik
Ortam sıcaklığı işletim -5 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -30 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 65
Sertifikasyonlar c UL US
Standarda göre kontrol yöntemi EMV EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2001
Standarda göre kontrol yöntemi uğuldama EN 60068-2-64
Standarda göre kontrol yöntemi sallanma EN 60068-2-6
Standarda göre kontrol yöntemi darbe EN 60068-2-27
EN 60068-2-29
Gümrük taife numarası 84718000
ECLASS 8.0 19179090
ECLASS 9.0 19179090
ETIM 5.0 EC000515
ETIM 6.0 EC000515
3D-CAD modeli - zip
Kullanma talimatı - pdf
Kullanım kılavuzu - pdf
Ürün broşürü - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf